磁性传感器
MIS

用于读取磁性编码标签的识别传感器

您的受益

  • 非常容易安装和调试
  • 重复精度高
  • 无需第二台传感器来检查存在性
  • 无需编码,因为标签已经过磁性编码
  • 在受到冲击和振动时,可靠紧固件也能固定传感器,提高可靠性

概览

用于读取磁性编码标签的识别传感器

MIS 是一种磁性编码识别传感器,用于识别磁性编码标签。MIS 与磁性编码标签和 SICK 的安装支架(可选)一起使用。标签编号的输出可选择通过模拟电压或电流输出或者 IO-Link 来实现。模拟输出在出厂时设置为 16 步的分度,因此可区分 15 个磁性编码标签。除了识别标签,还可通过数字化开关输出将标签存在性传送至控制器。基于该功能方式,MIS 尤其适用于轻松的识别任务,例如用于更换工具或规格。得益于经过磁性编码的标签降低编程工作量,因为无需先说明标签。传感器和标签只需安装至所需位置,便可开始运行。

概览
  • 用于读取磁性编码标签的识别传感器
  • 可选择通过模拟性电压或电流输出或 IO-Link 输出标签编号
  • 检测标签存在性的数字化开关输出

优势

专为轻松的识别任务而设计

SICK MIS 磁性编码识别传感器专为读取磁性编码标签设计,尤其适合轻松的识别任务,例如用于更换工具或规格。得益于经过磁性编码的标签降低编程工作量,因为无需先说明标签。传感器和标签只需安装至所需位置,便可开始运行。

MIS – 磁性编码识别传感器

借助可选购的固定支架,安装工作十分简便。
由于标签经过磁性编码且不必描述,不会产生编程成本。
得益于高重复精度,不再需要第二台存在性检测传感器。

通用固定支架和磁性编码标签确保调试非常简便

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    产品目录SICK 的磁性编码标签阅读器
    扫描范围0 mm ... 3 mm, 传感器与标签之间的距离
    不同磁性编码标签的数量15
    IO-Link
    模拟输出端
    电流4 mA 20 mA
    电压0 V DC 10 V DC
所有技术数据请参见各个产品

下载专区