联系方式
意见反馈

T 型槽缸传感器
RZT7

聚焦重点

您的受益

  • 一种多用途传感器:其结构形式适配于世界通用的 T 型槽,对气缸外形和构造无要求
  • 安装简单:在拧螺钉前,传感器即已通过侧支承条固定在其位置中而不致脱落
  • 安装快速:只需拧转紧固螺栓四分之一周,即可迅速将传感器牢固地固定在槽中
  • 即便在受到冲击和振动时,坚固的紧固螺栓也能将传感器保持在应有的位置中
  • 在维护时,无需拆卸端盖即可轻松地更换传感器

概览

聚焦重点

SICK 的 RZT7 磁性气缸传感器带有簧片触点,能够可靠地检测气动式驱动器中的活塞位置。RZT7 能够直接安装在所有带通用 T 型槽的气缸中。此外,SICK 还有各种规格的转接头,供 RZT7 用于其他气缸类型。RZT7 的特征在于安装原理简单:将传感器放入槽中,拧转四分之一周,固定在气缸上。

概览
  • 适用于带有 T 型槽的所有通用气缸、直线导轨和夹具,并可通过转接头应用在圆形气缸、拉杆气缸、型材气缸和带有燕尾槽的气缸中

  • 从上面安装传感器到槽内,安装简单快捷

  • 组合的固定螺丝(内六角和带槽螺栓)

  • 用于显示开关状态的 LED(取决于型号)

  • 外壳防护等级:IP 67

  • 工作电压至 230 V

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

用于液压系统和气动系统的传感器解决方案

SICK 的 fluid power 传感器确保在气动和液压领域的诸多应用中提供智能、灵活又可靠地测量。

了解更多

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    输出功能开口常闭
    带转接头的缸型

    杆气缸专家

    拉杆气缸

    圆形气缸

    带有燕尾槽的气缸

    SMC 轨道 CDQ2

    SMC 轨道 ECDQ2

    壳体长度32.5 mm
    供电电压5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上