联系方式
意见反馈

T 型槽缸传感器
MZT8 VIA

典型 SICK:准确的传感器,用于高功率机器

您的受益

  • 通过黄色的 LED 灯简化安装和安装位置监控
  • 高亮度绿色 LED 灯作为状态指示灯
  • 外壳极其坚固,外壳防护等级可选 IP 67、IP 68 或 IP 69K,延长传感器寿命
  • 通过精确的单次开关提高机器性能
  • 通过内六角扳手或一字螺丝刀实现简单快捷的安装
  • 传感器易于从上面安置在槽里,减少首次安装和更换时间。不需要拆卸气缸的盖帽。
  • 传感器抗冲击和振动,不会在槽内滑动,维护成本低
  • 通过 IO-Link 实现灵活的传感器设置和可视化

概览

典型 SICK:准确的传感器,用于高功率机器

SICK 的 MZT8 磁性气缸传感器是在气动激励元件中识别气缸活塞位置的灵活解决方案。传感器可以非常简单地装入气缸,使用组合螺丝只要用带槽螺栓螺丝刀或者内六角扳手转四分之一即可安装完成。MZT8 适用于 T 型槽气缸,不只是因为可以牢固安装在槽里。专利的 GMR 技术和 SICK 的专用集成电路技术确保传感器能够准确地单次开关。它可抑制多次开关,从而提高机器性能。MZT8 提供了不同的变型,外壳防护等级最高可达 IP 69 K。由此保证传感器的长寿命和低维护成本。黄色 LED 灯作为光学设置辅助,简化安装和传感器的安装位置监控。附加的绿色 LED 灯指示 MZT8 是否正在运行。

概览
  • 适用于带有 T 型槽的所有通用气缸、直线导轨和夹具,并可通过转接头应用在圆形气缸、拉杆气缸、型材气缸和带有燕尾槽的气缸中

  • 从上面安装传感器到槽内,安装简单快捷

  • 组合的固定螺丝(内六角和带槽螺栓)

  • 黄色 LED 灯作为调节指示器和开关状态指示灯

  • 绿色 LED 灯作为运行指示灯

  • 非常小的传感器外壳能够在短程气缸中使用

  • 外壳防护等级:IP 67、IP 68、IP 69K

  • IO-Link 和自动化功能

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

用于液压系统和气动系统的传感器解决方案

SICK 的 fluid power 传感器确保在气动和液压领域的诸多应用中提供智能、灵活又可靠地测量。

了解更多

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    输出功能常开接点
    特殊特征

    光学性的调节指示器/LED 显示(黄色)

    电源-LED(绿色)

    外壳内部温度(通过 IO-Link)

    计数器功能(通过 IO-Link)

    带转接头的缸型

    杆气缸专家

    拉杆气缸

    圆形气缸

    带有燕尾槽的气缸

    SMC 轨道 CDQ2

    SMC 轨道 ECDQ2

    壳体长度24 mm
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上