联系方式
意见反馈

T 型槽缸传感器
MZT8 Twin

作业简便精确:配有两个传感器头的气缸传感器

您的受益

  • 使用温度范围高达 80 °C
  • 外壳极其坚固,外壳防护等级可达 IP68,从而延长传感器寿命
  • 通过精确的单次开关提高机器性能
  • 通过内六角扳手或一字螺丝刀实现简单快捷的安装
  • 传感器易于从上面安置在槽里,减少首次安装和更换时间。无需拆卸气缸盖帽
  • 传感器抗冲击和晃动,不会在槽内滑动,维护成本低
  • 布线成本低
  • 两个开关点,一个接口

概览

作业简便精确:配有两个传感器头的气缸传感器

SICK MZT8 Twin 磁性气缸传感器是在气动激励元件中识别活塞位置的灵活解决方案。传感器可以非常简单地装入气缸,使用组合螺丝只要用带槽螺栓螺丝刀或者内六角扳手转四分之一即可安装完成。MZT8 Twin 可牢固安装在槽内,因此绝佳适用于 T 型槽气动缸。此外,已获专利的 GMR 技术和 SICK 专用集成电路技术确保传感器能够准确开关。MZT8 Twin 提供多种不同的变型,外壳防护等级可达 IP68。由于插头可连接两个 MZT8 传感器头,因此布线成本非常低。

概览
  • 适用于 T 型槽气缸的传感器变型,带有两个 MZT8 传感器头,可连在同一插头上

  • 传感器可从上方装入气缸槽

  • 组合的固定螺丝(内六角和带槽螺栓)

  • 耐高温,最高 80 °C

  • 非常小的传感器外壳能够在短程气缸中使用

  • 外壳防护等级:IP68

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

用于液压系统和气动系统的传感器解决方案

SICK 的 fluid power 传感器确保在气动和液压领域的诸多应用中提供智能、灵活又可靠地测量。

了解更多

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    输出功能常开接点
    特殊特征一个插头上两个传感器头
    带转接头的缸型

    杆气缸专家

    拉杆气缸

    圆形气缸

    带有燕尾槽的气缸

    SMC 轨道 CDQ2

    SMC 轨道 ECDQ2

    壳体长度24 mm
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上