联系方式
意见反馈

T 型槽缸传感器
MZT8 ATEX

典型的 SICK:高效率,适用于防爆区域

您的受益

  • 最高级别的防爆炸保护:NAMUR 版本用于 ATEX 类别 1 D、1 G
  • 通过内六角扳手或一字螺丝刀实现简单快捷的安装
  • 传感器易于从上面安置在槽里,减少首次安装和更换时间。不需要拆卸气缸的盖帽。
  • 传感器抗冲击和振动,不会在槽内滑动,维护成本低

概览

典型的 SICK:高效率,适用于防爆区域

SICK 的 MZT8 ATEX 磁性气缸传感器是适用于在爆炸性环境中识别气动激励元件中活塞位置的灵活解决方案。作为 NAMUR 版本,它满足最高规格的要求并符合最高 ATEX 类别 1 D、1 G(粉尘和气体)的标准。因此,其满足在持续、长时间或经常存在爆炸危险性气氛的环境里工作的前提条件。对于在低爆炸危险性的应用,SICK 提供了符合 ATEX 类别 3 D、3 G 标准的版本。凭借这些不同的防爆炸保护变型,MZT8 ATEX 适用于筒仓、电梯、研磨或输送技术。

概览
  • 适用于带有 T 型槽的所有通用气缸、直线导轨和夹具,并可通过转接头应用在圆形气缸、拉杆气缸、型材气缸和带有燕尾槽的气缸中

  • 从上面安装传感器到槽内,安装简单快捷

  • 组合的固定螺丝(内六角和带槽螺栓)

  • 符合 ATEX 类别 1 D、1 G 和 3 D、3 G 标准的变型

  • 非常小的传感器外壳能够在短程气缸中使用

  • 外壳防护等级:IP 67

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

用于液压系统和气动系统的传感器解决方案

SICK 的 fluid power 传感器确保在气动和液压领域的诸多应用中提供智能、灵活又可靠地测量。

了解更多

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    输出功能常开接点
    带转接头的缸型

    杆气缸专家

    拉杆气缸

    圆形气缸

    带有燕尾槽的气缸

    SMC 轨道 CDQ2

    SMC 轨道 ECDQ2

    壳体长度24 mm
    供电电压10 V DC ... 26 V DC 1)
    • 1) 视环境温度而定。详见操作指南“ 传感器的性能数据”。.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上