联系方式
意见反馈

T 型槽缸传感器
MZ2Q-T

磁性气缸传感器带有两个可单独设置的开关点

您的受益

  • 一个传感器,两个开关点,减少了调试的时间和成本
  • 检测范围达 50 mm,具有极佳的灵活性
  • 通过直观、精确地定义两个开关点,解决高精度气动应用的需求
  • 通过 Drop-in 安装传感器,使安装和传感器更换简单快捷
  • 通过 IO-Link 实现便捷的传感器设置、监测并扩展诊断功能和可视化(视型号而异)

概览

磁性气缸传感器带有两个可单独设置的开关点

SICK 磁性气缸传感器 MZ2 Q 只需一个传感器即可检测气缸、夹具或者槽的两个末端位置或者中间位置。这可通过同一传感器外壳里可单独设置的两个开关点来实现。和传统的解决方案相比,因为只要安装一个槽,它明显更方便,更快,更经济。因此节省一半的安装和布线时间,应用效率更高。

概览
  • 适用于带有 T 型槽的所有通用气缸、直线导轨和夹具,并可通过转接头应用在圆形气缸、拉杆气缸、型材气缸和带有燕尾槽的气缸中
  • 从上面安装传感器到槽内,安装简单快捷
  • 通过示教键简单地设置两个开关点
  • 用于显示两个开关点的 LED
  • 检测范围高达 50 mm 行程

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

用于液压系统和气动系统的传感器解决方案

SICK 的 fluid power 传感器确保在气动和液压领域的诸多应用中提供智能、灵活又可靠地测量。

了解更多

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    输出功能常开接点
    IO-Link– / ✔
    示教功能
    带转接头的缸型

    杆气缸专家

    拉杆气缸

    圆形气缸

    带有燕尾槽的气缸

    SMC 轨道 CDQ2

    SMC 轨道 ECDQ2

    壳体长度40 mm
    供电电压12 V DC ... 30 V DC
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上