联系方式
意见反馈

定位传感器

灵活,准确,卓越 SICK 模拟位置传感器

位置传感器能够直接非接触式地检测气动式驱动器的活塞位置。它通过模拟输出或 IO-Link 持续提供适用于灵活机械设计的数据,还借此解决诸如质量监控和流程控制等任务。传感器安装于气缸外部,因此安装迅速,且在现有设备中也可迅速安装。

筛选依据:

3 匹配:

匹配 1 - 3 3

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 MPS-C
用于 C 型槽的智能定位传感器
  • 定位传感器用于在气动式气缸和抓斗的 C 型槽内进行直接安装
  • 测量范围为 25 mm 至 200 mm 的传感器型号
  • 模拟输出(用于电流或电压)、开关量输出和 IO-Link
  • 借助适配接头可安装于其他缸型(例如圆形气缸)上
产品系列 MPA
用于大型气缸的智能定位传感器
  • 定位传感器适用于在气动式气缸上使用
  • 测量范围为 107 mm 至 1,007 mm 的传感器型号
  • 模拟输出(用于电流或电压)、开关量输出和 IO-Link
  • 借助适配接头可安装于许多缸型(拉杆气缸、圆形气缸、型材气缸)上
产品系列 MPS-T
用于 T 型槽的智能定位传感器
  • 定位传感器用于在气动式气缸的 T 型槽内进行直接安装
  • 测量范围为 32 mm 至 256 mm 的传感器型号
  • 模拟输出(用于电流或电压)、开关量输出和 IO-Link
  • 借助适配接头可安装于其他缸型(例如圆形气缸)上

匹配 1 - 3 3

向上