联系方式
意见反馈

用于 C 型槽气缸的传感器
MZC1

嵌入,固定,使用

您的受益

  • 一种多用途传感器:其结构形式适配于全球通用的 C 型槽,对气缸外形和构造无要求
  • 通过内六角扳手或一字螺丝刀实现简单快捷的安装
  • 传感器抗冲击和晃动,不会在槽内滑动,维护成本低
  • 传感器易于从上面安置在槽里,减少首次安装和更换时间。不需要拆卸气缸的盖帽。
  • 外壳极其坚固,外壳防护等级可选 IP 67、IP 68 或 IP 69 K,延长传感器寿命

概览

嵌入,固定,使用

SICK 的 MZC1 磁性气缸传感器是在气动激励元件中识别气缸活塞位置的灵活解决方案。MZC1 能够直接安装在所有带通用 C 型槽的气缸中。此外,SICK 还有各种规格的转接头,供 MZC1 用于其他气缸类型。MZC1 的特征在于安装原理简单:将传感器放入槽中,拧转四分之一周,固定在气缸上。MZC1 为此提供了不同的变型,外壳防护等级最高可达 IP 69 K。由此保证传感器的长寿命和低维护成本。

概览
  • 适用于带有 C 型槽的所有通用气缸、直线导轨和夹具,并可通过转接头应用于圆形气缸、拉杆式气缸和型材气缸

  • 从上面安装传感器到槽内,安装简单快捷

  • 组合的固定螺丝(内六角和带槽螺栓)

  • 用于显示开关状态的 LED

  • 外壳防护等级:IP 67、IP 68、IP 69 K

 

用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image
用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image

平等合作

无论是机器人视觉、安全机器人技术、臂端工具还是位置反馈——SICK 传感器为机器人赋予精准的感知能力。
了解更多

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

用于液压系统和气动系统的传感器解决方案

SICK 的 fluid power 传感器确保在气动和液压领域的诸多应用中提供智能、灵活又可靠地测量。

了解更多

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    输出功能常开接点 / 开口常闭
    特殊特征

    传感器元素 距离:7.95 mm

    已插上 2 x 标牌架

    带转接头的缸型

    SMC 轨道 CDQ2

    SMC 轨道 ECDQ2

    圆形气缸

    型材气缸及拉杆气缸

    壳体长度23.7 mm
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上