首页
产品系列一览
配件
其他配件
MAG-3015-B
首页
产品系列一览
配件
其他配件
MAG-3015-B
配件
其他配件
缩放
类型:
MAG-3015-B
订货号:
7901786
加载中 ...
登录以获取您的价格和预计交货日期
个
放入购物车
请求书面报价
产品数据页
中文
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Portugues
Русский – 俄语
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
复制路径
添加至心愿清单
技术参数
下载专区
海关数据
显示全部
隐藏全部
技术参数
配件组
磁铁
描述
带固定孔的磁铁,用于 M5 沉头螺钉,Ø 31 mm、高 15 mm
材料
钡铁氧体
耐温性从 ... 至:
–25 °C ... +130 °C
尺寸(宽 x 高 x 长)
15 mm
直径
31 mm
分类
ECl@ss 5.0
27279209
ECl@ss 5.1.4
27279209
ECl@ss 6.0
27279209
ECl@ss 6.2
27279209
ECl@ss 7.0
27279209
ECl@ss 8.0
27279209
ECl@ss 8.1
27279209
ECl@ss 9.0
27272492
ECl@ss 10.0
27272492
ECl@ss 11.0
27272492
ECl@ss 12.0
27274392
ETIM 5.0
EC002594
ETIM 6.0
EC002594
ETIM 7.0
EC002594
ETIM 8.0
EC002594
UNSPSC 16.0901
39122245
显示全部
隐藏全部
视图:
图库视图
列表视图
显示全部
隐藏全部
显示全部
隐藏全部
请稍等片刻 ...
您的垂询已被处理,可能需要几秒钟。
加载中 ...