联系方式
意见反馈

光学轨迹导引传感器
OLS

用于光学轨迹导引的传感器

您的受益

  • 可靠而精确,不易受环境光、脏污和缺陷位置影响
  • 不受地板材料或颜色的影响
  • 可通过粘贴常见市售胶带简单地布设轨迹、改变路线
  • 转弯半径可小至 0.5 m
  • 大阅读区域可实现灵活的轨迹布设(分岔、汇合)
  • 可通过读取条形码传输路径信息或行驶命令,同时简化车辆控制
  • 费效比高于摄像机解决方案
  • 安装费用低

概览

用于光学轨迹导引的传感器

OLS 是一款基于荧光技术的轨迹导引传感器。其可识别常见市售荧光胶带,不受背景、脏污或缺陷点影响,能可靠地给出距轨迹中心的偏移量。可利用胶带灵活地布设轨迹,转弯半径可小至 0.5 m。此外,OLS 还可在驶过时读取一维码,从而传输路径信息或行驶命令。CANopen、RS-485、IO-Link 或 Ethernet 接口以及内置 web 服务器可实现简单的安装与调试。因此,对于注重可靠性和灵活性的轨迹导引,OLS 是高费效比解决方案。

概览
  • 检测荧光胶带
  • 极高的信噪比 (~1:1,000)
  • 180 mm 阅读区域(可读取最多 3 条车道)
  • 输出距轨迹中点的偏移量、轨迹宽度和读取条形码
  • 高度耐抗环境光、脏污或眩光
  • 缺陷点补偿
  • 精度:± 1 mm
  • CANopen、RS-485 或 Ethernet TCP/IP 或 IO-Link

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

安全的车道检测可

凭借发光原理提供可靠的解决方案

光学轨迹导引传感器 OLS 基于发光原理提高可靠性。无论地面情况如何,OLS 都可以针对同一条车道进行使用,即使在脏污或轻微损坏时也能进行稳定检测。这可减少车辆的维护成本和停机时间。

安全的车道检测可靠防止污染和损坏:OLS 凭借发光技术提供更高的流程可靠性。

灵活的车道导引

通过较大的阅读区域和 1D 条码读取功能实现灵活的车道导引

得益于 180 mm 的较大阅读区域,即使在较高的速度和较小的半径下,OLS 也能够实现稳定的转弯行驶。即使存在车道岔路或合并道路,它也可读取多达三条车道。1D 条码读取功能允许通过路标或传输路段命令进行定位。

凭借较大的阅读区域、同时检测多达三条车道的能力和 1D 条码读取功能,可确保完全灵活的车道导引,因而无需额外的路标并在路线导引中节省时间。

应用

下载专区

向上