联系方式
意见反馈

光学轨迹导引传感器

光学轨迹导引传感器

光学轨迹导引传感器可识别用以标记行驶轨迹的荧光胶带,不受背景、脏污或缺陷点影响,并向控制系统传输距轨迹中心的偏移量。可以简便经济地布设和更改轨迹。此外,传感器还可在行驶中读取一维码、传输路径信息或行驶命令。

1 匹配:

产品系列 OLS
用于光学轨迹导引的传感器
  • 检测荧光胶带
  • 极高的信噪比 (~1:1,000)
  • 180 mm 阅读区域(可读取最多 3 条车道)
  • 输出距轨迹中点的偏移量、轨迹宽度和读取条形码
  • 高度耐抗环境光、脏污或眩光
  • 缺陷点补偿
  • 精度:± 1 mm
  • CANopen、RS-485 或 Ethernet TCP/IP 或 IO-Link
向上