联系方式
意见反馈

磁性轨迹导引传感器

磁性轨迹导引传感器

磁性轨迹导引传感器借助磁性轨迹为自动导航车和移动式平台提供导航。传感器不易受到强环境光、易冷凝气氛或脏污等环境影响。借助标记可轻松灵活地对路径信息和车辆指令进行编码。

1 匹配:

产品系列 MLS
用于磁性轨迹导引的传感器
  • 检测磁线,实现轨迹导引
  • 道岔识别:同时识别最多 3 条轨迹
  • 分辨率 1 mm,重复精度 1 mm
  • CANopen 接口
  • 识别控制标识
  • IP65、 IP67、 IP68
  • 环境温度 –20 °C ... +70 °C
  • 测量范围为 100 mm ~ 1,000 mm 的变型
向上