2D LiDAR 传感器 LMS5xx 是成功系列 LMS2xx 的后继产品。凭借大量的创新功能,LMS5xx 提高了现有应用的工作能力并充分发掘新的应用潜力。新型、超快的多重回波技术使激光测量应用不受天气的影响并提高了所得数据的可靠性。低消耗功率和智能的自检测功能确保了较低的总体拥有成本。凭借型号 Lite 和 PRO,对于所有应用均有正确的规格可供使用。LMS5xx 提供该传感器级别理想的性价比。
SICK 为工业应用中的 2D LiDAR 传感器树立了全球标准:作为传感器制造商,SICK 知道如何保护智能传感器的敏感技术,使其即使在不利的环境条件下,也可以可靠、经济地长期运行。这些知识也被应用在 2D LiDAR 传感器 LMS5xx 中。
SICK 的五重回波技术可在几乎所有天气条件下实现高精度且可靠的激光测量。
LMS5xx 代表复杂的自检测和低能耗。传感器在其整个产品生命周期均具有较高的经济性。
多重回波评估与智能扫描技术相结合,是在测量值采集过程中尽可能补偿天气影响的先决条件,并提高了所获得数据的可靠性。而附加数字滤波器能够对 LMS5xx 测得的距离值进行预处理和优化,从而进一步提升本已十分优异的性能。凭借这些滤波器,用户能够针对各项应用的特殊需求理想高效地调整 LMS5xx 的设置。在非常苛刻的条件下,例如港口,可使用特殊的 Heavy Duty 版 LMS5xx。
五重回波技术非常适合需要在变化多端或不利的天气条件下可靠检测物体的应用。LMS5xx 每个发射脉冲最多可接收五个回波,比其他传感器多。在所示示例中,前四个测量值均高于触发阈值(例如玻璃、雾、雨或灰尘),但这些测量值均未检测到目标物。但是通过第五次回波,LMS5xx 可靠地识别出了物体。
坚固的设计和特殊的合金外壳保护传感器免受机械影响和不利的环境影响。此外,自检测和自校准功能还提高了传感器的可用性:例如,LMS5xx 的集成污染监控会自动发出准确的维护时间信号,从而减少了维护工作量。
LMS5xx 是户外应用的理想解决方案:即使在雨雪等恶劣的环境条件下,2D LiDAR 传感器也能以快速可靠的物体检测和较高的性能而令人信服。
避免碰撞是港口的首要大事。因此所使用的自动导航车配备了 LMS511。借助提前为自动导航车定义的监测区域,传感器可防止这些车辆与其他车辆或物体(例如起重机和集装箱)发生碰撞:如果自动导航车靠得太近,LMS511 便会检测到保护区域侵入。自动导航车随后将减速或停止。
SICK 的传感器为正确定位和检测货物及其他物体提供支持。为此,传感器确定相应的数据并将其传输到相应的控制器。这样每种货物都可以无损地到达正确目的地。2D LiDAR 传感器 LMS511 二维式扫描龙门吊下方的集装箱堆垛。由此获取的集装箱堆垛的轮廓可被用作原始数据。在此基础上进行其他软件处理,以在通过展开装置抬起和放下集装箱时防止碰撞发生。
SICK 的服务可提升机器和设备的生产率,在全球范围内加强人员安全,为可持续经济奠定基础,并提供投资货物保护。除了实际咨询服务,SICK 还在理念和调试方面以及在运行过程中于现场提供支持。
服务范围主要包括维护和检查、性能检查以及升级和改型。模块化或个性化服务合同增加了设备的使用寿命以及可用性。可通过传感器和系统随时识别故障或超过限值。