首页
产品系列一览
配件
安装支架/安装板
KUP-0606-S
首页
产品系列一览
配件
安装支架/安装板
KUP-0606-S
配件
安装支架/安装板
缩放
类型:
KUP-0606-S
订货号:
2056406
加载中 ...
登录以获取您的价格和预计交货日期
个
放入购物车
请求书面报价
产品数据页
中文
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Portugues
Русский – 俄语
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
复制路径
添加至心愿清单
技术参数
下载专区
海关数据
显示全部
隐藏全部
技术参数
配件组
轴配合
配件系列
轴耦合装置
描述
联轴器,轴直径 6 mm / 6 mm,最大径向轴位移 +/- 0.3 mm,最大轴向轴位移 +/- 0.2 mm,最大轴位移角 +/- 3°;最大转速 10,000 转每分钟,-10 ℃ 至 +80 ℃,最大转矩 80 Ncm;材料:玻璃纤维增强聚酰胺,铝制套筒
特性
最大径向轴位移 +/- 0.3 mm,最大轴向轴位移 +/- 0.2 mm,最大轴位移角 +/- 3°;最大转速 10,000 转每分钟,摄氏 –10° 至 +80°,最大转矩 80 Ncm;材料:玻璃纤维增强聚酰胺,铝质套筒
分类
eCl@ss 5.0
23031090
eCl@ss 5.1.4
23031090
eCl@ss 6.0
23031090
eCl@ss 6.2
23031090
eCl@ss 7.0
23031090
eCl@ss 8.0
23031090
eCl@ss 8.1
23031090
eCl@ss 9.0
23031090
eCl@ss 10.0
23031090
eCl@ss 11.0
23031090
eCl@ss 12.0
23031090
UNSPSC 16.0901
31163014
显示全部
隐藏全部
技术图纸
尺寸图
视图:
图库视图
列表视图
显示全部
隐藏全部
显示全部
隐藏全部
请稍等片刻 ...
您的垂询已被处理,可能需要几秒钟。
加载中 ...