联系方式
意见反馈

配件
模块和网关

IOLP2ZZ-M3201 (SICK Memory Stick)
1064290
  • 复制路径
    • 技术参数
      配件系列Cloning 模块
      外壳防护等级IP67
      描述IO-Link 版本 V1.1, 端口级别 2,第 2、4、5 PIN 通电连接,供电电压为 18 V DC ... 32 V DC(短路时界限值为最大 8 A)
    • 分类
      ECl@ss 5.027279214
      ECl@ss 5.1.427279214
      ECl@ss 6.027279214
      ECl@ss 6.227279214
      ECl@ss 7.027279214
      ECl@ss 8.027279214
      ECl@ss 8.127279214
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    技术图纸

    IOLP2ZZ-M3201 (SICK Memory Stick)
    尺寸图
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部
向上