配件
模块和网关

IOLG2EC-03208R01 (IO-Link Master)
6053254
请注意: 产品已经下线,不能再订购。 有关后续产品的信息,请访问这里。
复制路径
    • 技术参数
      配件系列现场总线模块
      描述主机 EtherCAT IP IO-Link,IO-Link V1.1,Port Class A,电源通过 7/8'' 24 V / 8 A 电缆,现通过 M12 电缆集成现场总线
    • 分类
      ECl@ss 5.027242202
      ECl@ss 5.1.427242602
      ECl@ss 6.027242602
      ECl@ss 6.227242602
      ECl@ss 7.027242602
      ECl@ss 8.027242602
      ECl@ss 8.127242602
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ECl@ss 12.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      ETIM 8.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    技术图纸

    IOLG2EC-03208R01 (IO-Link Master)
    尺寸图
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部