配件
模块和网关

IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)
1061790
复制路径
    • 技术参数
      配件系列连接模块
      供货范围SiLink2 Master IOLA2US,1條USB電纜,1個插入式電源,快速啟動
      外壳防护等级IP20 (EN 60529)
      描述IO-Link V1.1 端口级别 A,USB2.0 接口,可选外部电源 24 V / 1A
    • 分类
      ECl@ss 5.027279214
      ECl@ss 5.1.427279214
      ECl@ss 6.027279214
      ECl@ss 6.227279214
      ECl@ss 7.027279214
      ECl@ss 8.027279214
      ECl@ss 8.127279214
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ECl@ss 12.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      ETIM 8.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    技术图纸

    IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)
    尺寸图
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部