IO-Link——传感器层面上的全新通信

IO-Link 为设备控制层与现场层之间的通信开辟了新的可能性:传感器和激励元件将成为点对点自动化网络中的主动流程参与者。发射器自主将错误和状态报告给控制器。相反,接收器获取信号——并对其进行处理。成果:整个供应链的成本和流程优化——横跨所有行业。

IO-Link 是指下级现场层面通信组合中任意网络下的点对点连接。

IO 技术的基本原理

传感器在自动化网络中的无缝集成,使之具备了新的标准功能和优势。

IO-Link 标准功能的优势
通过一个 IO-Link 主机、设备描述文件(IODD)和功能模块实现 IO-Link 传感器至总自动化系统的集成。 利用 IO-Link 扩展自动化网络

IO-Link 作为 Smart Sensor 的固有特性。其他性能为工业 4.0 环境中前景光明的自动化系统奠定了基础。

关注智能传感装置吗?