IO-Link——基本原理和技术
IO-Link 是一个用于与传感器和激励元件通信的,国际标准化的 IO 技术 (IEC 61131-9。系统组件是一个 IO-Link 主机和一个 IO-Link 设备:一个传感器、一个激励元件或二者的结合。
IO-Link 主机是作为 I/O 部件的组成部分安装于开关柜中,或是作为外壳防护等级 IP 65/67 的远程 I/O 直接安装在现场。IO-Link 设备通过一条长达 20 m 的标准传感器激励元件电缆连接到主机。其产生并处理信号(二进制切换,模拟输入/输出),通过 IO-Link 直接数字化传输。