概览
具有 IIoT 能力的通用 IO-Link Master
Sensor Integration Gateway SIG350 是一款 IO-Link Master,通过 8 个 IO-Link 端口整合和控制传感器通信。凭借 SIG350,可实现从传感器到云的无缝集成和无损数据传输,同时减少了布线工作量。为了能够集成能耗更高的激励元件,端口最多可加载 4 A。提供有工业协议 PROFINET、EtherNet/IP 和 EtherCAT 可用于网络通信。集成式 web 服务器允许直观地配置 IO-Link Master 和连接的传感器——得益于 IO-Link,即使在运行过程中也是如此。通过 IIoT 接口 REST API、MQTT 和 OPC UA 可以与云端解决方案进行数据交换。
概览
- 8 个 IO-Link 端口(M12;5 针;A 编码;等级 A/B)
- US 和 UA 每个端口最大 4 A 时电流负载能力达 16 A
- 坚固的 IP67 外壳
- 工作温度 –30 °C ... +70 °C
- 可提供 PROFINET、EtherNet/IP 和 EtherCAT
- IIoT 协议 REST API、MQTT 和 OPC UA 可用
- IP 寻址旋转编码器开关