Sensor Integration Gateway SIG200 是一种 IO-Link 主站。使用它可以连接各种类型的控制器,用以访问所连 IO-Link 设备中的信息以及逻辑编辑器中创建的、经过整合的系统信息。IO-Link 具备众多优势,例如自动存储设备参数和明确识别设备。IO-Link 设备可通过设备与制造商特定的标识自动识别。此标识用于确保更换设备时使用正确的设备。为实现快速无误的调试,可将特定传感器的设备参数自动传输到备用设备上,以便更换后仍存在正确的参数设置。
面对采用不同检测技术的众多传感器类型,作为 IO-Link 的联合创造者,SICK 提供市场上十分广泛的 IO-Link 产品组合。凭借 SIG200 网关,可以快速轻松地连接 IO-Link 信号、二进制传感器以及构建紧凑的传感器激励元件系统。您可充分利用 SICK 在多种传感器原理以及 IO-Link 技术方面的丰富经验。