配件
反射器及光学元件 / 光学过滤器

Flex 探测器日光截止滤镜
2071856
一块
复制路径
    • 技术参数
      配件组光学过滤器
      描述可见块滤光片,用于带可更换透镜和可更换前面板的变型,材料:玻璃
      光谱范围> 730 nm
    • 分类
      ECl@ss 5.027279206
      ECl@ss 5.1.427279206
      ECl@ss 6.027279206
      ECl@ss 6.227279206
      ECl@ss 7.027279206
      ECl@ss 8.027279206
      ECl@ss 8.127279206
      ECl@ss 9.027273604
      ECl@ss 10.027273604
      ECl@ss 11.027273604
      ETIM 5.0EC002558
      ETIM 6.0EC002558
      ETIM 7.0EC002558
      ETIM 8.0EC002558
      UNSPSC 16.090145121628
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部