联系方式
意见反馈
安全控制器
可使用软件编程的安全控制器
Flexi Soft
Sensor Integration Gateway
远不止一个 IO-Link 主站
SIG200
手持式扫描仪
舒适、安全地识别二维条码
IDM24x
恶劣环境中的二维条码识别
IDM26x
伺服反馈编码器 HIPERFACE DSL®
伺服驱动器具有极高的性能:采用 HIPERFACE DSL®的电机反馈系统
EDS/EDM35
电感式接近传感器
适用于高要求应用的坚固全金属传感器
IMI
安全开关机械闩销
机械闩销确保可靠门防护和高机器可用性
MB1
电感式接近传感器
适合在焊接领域使用的折减系数为 1 的传感器
IMR
追踪系统
实际尺寸见真章
VMS4200/5200
超声波传感器
小型、精密、超声
UC4
超声波传感器
简单设置、完美识别
UM18
色标传感器
在高机器速度下可靠检测目标
KTL180
安全激光扫描仪
新一代安全激光扫描仪,用于固定式应用
microScan3 Core
动态倾斜传感器
动态应用中确保最高精度
TMS/TMM88 Dynamic
雷达传感器
雷达技术适合在恶劣环境中快速检测目标
RMS3xx
基于图像的读码器
绝佳视野——应对一切光线
Lector62x
安全光幕
安全进入新的篇章
deTec
安全锁定装置
配有磁性防护锁的安全开关,用于流程保护
MLP1
三维图像
量身定制的 3D 解决方案实现灵活自动化
TriSpectorP1000
安全继电器
SICK 安全继电器值得您信赖
ReLy
安全激光扫描仪
新一代安全激光扫描仪,用于固定式应用
microScan3 Core
手持式扫描仪
可靠的二维条码识别,满足苛刻的工业应用要求
HW191x
适用于工业、阅读距离极远的二维成像扫描仪
HW198x
位移测量传感器
性能强大的测量专家
OD5000
多光束安全光电传感器
在高压下确保最高安全性
deTem4 Core IP69K
在高压下确保最高安全性
deTem2 Core IP69K
安全控制器
可使用软件编程的安全控制器
Flexi Soft
特征传感器
Print Detector:轻松实现印刷字样质量检查
PSS
二维图像
带 GigE 接口的流媒体摄像机坚固耐用,适用于工业环境
midiCam
二维图像
带 GigE 接口的超紧凑型工业流媒体摄像机
picoCam
线性编码器
用于移动式工作设备的集成式缸体位置测量
MAX48
伺服反馈编码器 HIPERFACE®
针对紧凑型空心轴电机和直驱电机的电机反馈解决方案
SES/SEM70
光电传感器
目标检测领域的后起之秀
W16
目标检测领域的后起之秀
W26
光电传感器
完整、强劲、坚固——M18 不锈钢传感器用于冲洗应用
GR18 Inox
小巧、坚固、可靠——潮湿环境应用的理想传感器
G6 Inox
伺服反馈编码器 HIPERFACE DSL®
传动技术中的明星产品:采用 HIPERFACE DSL®的电机反馈系统
EES/EEM37
倾斜传感器
适用于恶劣环境条件的高精度倾斜度测量
TMS/TMM88
倾斜传感器
在紧凑构型下实现精确的倾斜度测量
TMS/TMM61
倾斜传感器
小巧,轻便,牢固。
TMM55
特征传感器
从图案检测到快速定位
PS30
测量型自动化光栅
通过集成接口减少成本和提高灵活性
MLG-2 ProNet
远程距离传感器
性能卓越而具有远见
Dx1000
色标传感器
在久经检验的外壳中采用 TwinEye-Technologie 实现对比度识别,以达最佳传感器效率
KTX Prime
创新的 TwinEye-Technologie 提升对比度识别
KTS Prime
新型外壳中的通用对比度识别
KTS Core
三维图像
出色的 3D 性能尽汇于小巧外壳中
Ranger3
光纤传感器
扫描范围和性能的全球领导者
WLL180T
安全激光扫描仪
世界上最小的安全激光扫描仪——极其坚固且高度精确
nanoScan3
超声波传感器
简单设置、完美识别
UM18
阵列型传感器
更具灵活性与高效通信
AS30
远程距离传感器
可靠、快速、精确定位
Dx100
三维图像

3D 快照——确保精确的工厂自动化的彩色景象

Visionary-S
安全激光扫描仪
用于户外自动化的安全激光扫描仪
outdoorScan3
色标传感器
创新的 TwinEye-Technologie 提升对比度识别
KTS Prime
安全系统
高效协作中的安全联网
Safe EFI-pro System
2D LiDAR 传感器
毫无妥协的激光测量——精确、快速、可靠
LMS4000
远程距离传感器
可靠、快速、精确定位
Dx100
开关型自动化光栅
在一个级联中实现灵活高效的检测系统
FlexChain
电容式接近传感器
可靠的水基液体液位测量
CQF
多光束安全光电传感器
在高压下确保最高安全性
deTem2 Core IP69K
在高压下确保最高安全性
deTem4 Core IP69K
易爆环境内的安全防护
deTem4 Core Ex II 3GD
易爆环境内的安全防护
deTem2 Core Ex II 3GD
安全光幕
完全可靠的紧凑设计
TWINOX4
三维图像
出色的 3D 性能尽汇于小巧外壳中
Ranger3
3D LiDAR 传感器
多个层面,区别显而易见
MRS6000
位移测量传感器
全面实现精确轨迹导引
OL1
液位传感器
液位与温度测量的多功能传感器
CFP Cubic
三维图像
3D 快照 — 室内的多样化用途
Visionary-T
用于 C 型槽气缸的传感器
嵌入,固定,使用
MZC1
光电传感器
不占空间的多面手
G2S

超越标准

Global 系列传感器-经济实惠的商用级性能

G6
事半功倍最具说服力
G10
圆型,短小,无与伦比的经济性
GR18S
轨迹导引和栅格定位
用于磁性轨迹导引的传感器
MLS
轨迹导引和栅格定位
用于光学轨迹导引的传感器
OLS
安全系统
重新认识屏蔽
Safe Entry Exit
条码扫描器
在最小安装空间中实现可靠读取
CLV60x
3D LiDAR 传感器
户外是我们的第四维度
MRS1000
流量传感器
用于灵活测量流量的紧凑型不锈钢传感器
DOSIC®
CEMS 方案
正确的路线保证了测量的安全性
MARSIC300
提取式气体分析仪
为监测过程和排放量身制作的气体分析仪
GMS800
原位式气体分析仪

即使在恶劣环境下,也能进行高效的过程分析

GM700
燃气流量计
用于密闭传输过程和工艺的气流计
FLOWSIC600
CEMS 方案
烟气排放连续监测系统
SMC9021
过程方案
窑高温尾气分析系统
SMC9004H
CEMS 方案
原烟气和排放监测系统解决方案
MCS100E HW-C
CEMS 方案
满足环保排放监测的全能选手
MCS100FT-C
安全系统
作为自然防护的材料
Safeguard Detector
向上