联系方式
意见反馈

倾斜传感器
TMS/TMM88

适用于恶劣环境条件的高精度倾斜度测量

您的受益

  • 双轴倾斜度测量,免除相互干扰
  • 360° 范围单轴倾斜度测量,可设置参数的零点
  • 通过 CANopen 接口或手持式编程工具 PGT-12-Pro 灵活调整以适应应用
  • 通过可设置参数的数字滤波器实现强劲输出信号
  • 得益于整个测量范围的高精度和出色的温度稳定性,适于精确的水平测量任务
  • 得益于全浇注成型的电子装置,即使在最恶劣的环境条件下也能使用

概览

适用于恶劣环境条件的高精度倾斜度测量

一维倾斜传感器 TMS88 和二维倾斜传感器 TMM88 利用最高 +/- 0.02° 的精度进行测量。倾斜度值通过电流或电压接口以线性输出信号形式提供或者通过标准化 CANopen 接口提供。通过手持式编程工具 Tool PGT-12-Pro 可舒适地对倾斜传感器进行参数设置,以优化匹配应用。

传感器可置于防紫外线的塑料外壳以及坚固的铝制外壳内。

概览
  • 测量范围达 360°(单轴)或 ± 90° (双轴)的倾斜传感器
  • 补偿性交叉灵敏度和可设置参数的减振功能
  • 可自由配置的电流接口或电压接口或者舒适型 CANopen 接口
  • 精度高达 ± 0.02°
  • 塑料或铝制外壳
  • 可利用 PGT-12-Pro 编程

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    轴数量1 / 2
    通讯接口

    4...20 mA

    0...10 V

    CANopen

    测量范围
    单轴360°
    双轴± 90°
    外壳材料铝 / 塑料 PBT
    连接类型

    插头, M12, 5 针

    插头, M12, 5 针 1)

    插座, 1 x M12, 5 针

    插头, 1 x M12, 5 针

    可编程/参数化通过 PGT-12-Pro
    准确度
    ± 90°, 双轴, ≤ ± 60°Typ. ± 0.1°, max. ± 0.2°
    ≤ ± 80°Typ. ± 0.2°, max. ± 0.4°
    Typ. ± 0.2°, max. ± 0.3°
    ± 90°, 双轴, ≤ ± 60°Typ. ± 0.02°, max. ± 0.06°
    ≤ ± 70°Typ. ± 0.04°, max. ± 0.12°
    ≤ ± 80°Typ. ± 0.08°, max. ± 0.24°
    ≤ ± 85°Typ. ± 0.16°, max. ± 0.48°
    Typ. ± 0.02°, max. ± 0.05°
    Typ. ± 0.04°, max. ± 0.1°
    Typ. ± 0.08°, max. ± 0.2°
    Typ. ± 0.16°, max. ± 0.4°
    360°, 单轴Typ. ± 0.15°, max. ± 0.25°
    Typ. ± 0.04°, max. ± 0.12°
    • 1) 连接电缆的最大长度:3 米.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上