联系方式
意见反馈

倾斜传感器
TMS/TMM61

在紧凑构型下实现精确的倾斜度测量

您的受益

  • 双轴倾斜度测量,免除相互干扰
  • 360° 范围单轴倾斜度测量,可设置参数的零点
  • 通过 CANopen 接口或手持式编程工具 PGT-12-Pro 灵活调整以适应应用
  • 得益于可设置参数的数字滤波器实现强劲输出信号
  • 整个测量范围的高精度确保精确的水平测量
  • 紧凑型设计解决了受限安装空间中的应用问题
  • 得益于全浇注成型的电子装置,即使在最恶劣的环境条件下也能使用

概览

在紧凑构型下实现精确的倾斜度测量

一维倾斜传感器 TMS61 和二维倾斜传感器 TMM61 在结构尺寸、灵活性和性能方面树立了新标杆。这些传感器具有小巧坚固的塑料外壳,在整个测量范围和各种环境条件下提供出色的分辨率和精度。可通过 CANopen 接口匹配诸多设备参数,从而使传感器与应用完美协调。SICK 的全新手持式编程工具 PGT-12-Pro 可在此简化参数设置。由此,仅需点击几下即可达到目标,通过控制器避免繁琐的参数设置工作。

概览
  • 测量范围达 360°(单轴)或 ± 90° (双轴)的紧凑型倾斜传感器
  • 补偿性交叉灵敏度和可设置参数的减振功能
  • 舒适型 CANopen 接口
  • 防紫外线、抗冲击的塑料外壳
  • 高分辨率(0.01°)和高精度(± 0.1° 典型值)
  • 可利用 PGT-12-Pro 编程

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    轴数量1 / 2
    通讯接口CANopen
    测量范围
    单轴360°
    双轴± 90°
    外壳材料塑料 (ABS)
    连接类型

    电缆, 5 芯, M12, 5 针, 0.2 m

    电缆, 5 芯, 带插头, M12, 5 针, 0.2 m

    可编程/参数化通过 PGT-12-Pro
    准确度
    360°, 单轴, ≤ 360°Typ. ± 0.15°, max. ± 0.25°
    ± 90°, 双轴, ≤ ± 60°Typ. ± 0.1°, max. ± 0.2°
    ≤ ± 80°Typ. ± 0.2°, max. ± 0.3°
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上