倾斜传感器
TMS/TMM22

TMM22E-PKK045
1116343
一块
复制路径
    • 性能
      轴数量2
      测量范围± 45°
      分辨率≤ 0.015°
      误差极限 G

      Typ. 0.25° 1)

      Max. 0.6°

      重复标准偏差 σr30 μA 2)
      补偿性交叉灵敏度(双轴)Typ. ± 0.5°, max. ± 0.9°
      温度系数(零点)±0,03°/K
      极限频率2 Hz
      采样率400 Hz
      • 1) 根据 DIN ISO 1319-1,上方和下方误差极限情况取决于安装情况,指定值适用于对称情况,即上、下方向的偏差量相同.
      • 2) 根据 DIN ISO 55350-13;68.3% 的测得值处于指定范围内.
    • 接口
      通讯接口模拟信号 / 4...20 mA
      经由硬件引脚的 0-Set 功能
      负载电阻200 Ω ... 900 Ω 1)
      状态信息
      LED2x(绿色/红色)
      输出信号(错误状态)2...3 mA
      初始化时间250 ms
      • 1) 在 24 V DC 下。数值取决于供电电压,可参考操作指南.
    • 电气参数
      连接类型电缆, 5 芯, 1.5 m
      供电电压12 V DC ... 30 V DC
      电流消耗< 50 mA (+ Iloop) @ 24 V
      极性反接保护
      输出端短路保护
      MTTFd:危险故障间隔时间961 年 (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) 本产品是标准产品,而不是一个按照机械指令制作的安全部件。计算基于组件的额定负荷、40°C 的平均环境温度、8760 小时/年的使用频率。所有电子故障均被视为危险故障。详细信息请参见编号为 8015532 的文档.
    • 机械参数
      维度38.8 mm x 30 mm x 10.4 mm
      重量大约 60 g
      材料、外壳玻璃纤维增强塑料 (PA12)
      材料,电缆PUR
    • 环境参数
      电磁兼容性EN 61326-1
      外壳防护等级IP66, IP67, IP68, IP69K
      运行温度范围–40 °C ... +80 °C
      储存温度范围–40 °C ... +85 °C
      抗冲击能力100 g, 6 ms (根据 EN 60068-2-27)
      抗振能力10 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根据 EN 60068-2-6)
    • 分类
      ECl@ss 5.027270790
      ECl@ss 5.1.427270790
      ECl@ss 6.027270790
      ECl@ss 6.227270790
      ECl@ss 7.027270790
      ECl@ss 8.027270790
      ECl@ss 8.127270790
      ECl@ss 9.027270790
      ECl@ss 10.027271101
      ECl@ss 11.027271101
      ETIM 5.0EC001852
      ETIM 6.0EC001852
      ETIM 7.0EC001852
      ETIM 8.0EC001852
      UNSPSC 16.090141111613

    技术图纸

    TMM22E-PKK045
    尺寸图
    TMM22E-PKK045
    引脚分配
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部