倾斜传感器
TMS/TMM22


应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    轴数量1 / 2
    通讯接口

    模拟信号, 4...20 mA

    模拟信号, 0...10 V

    模拟信号, 0...5 V

    测量范围
    单轴80° ... 360°
    双轴± 10° ... ± 90°
    外壳材料玻璃纤维增强塑料 (PA12)
    连接类型

    电缆, 5 芯, 带插头, M12, 5 针, 1 m

    电缆, 5 芯, 带插头, M12, 5 针, 0.3 m

    电缆, 5 芯, 带插头, M12, 5 针, 5 m

    电缆, 5 芯, 3 m

    电缆, 5 芯, 10 m

    电缆, 5 芯, 0.3 m

    电缆, 5 芯, 1.5 m

    电缆, 5 芯, 5 m

    准确度
所有技术数据请参见各个产品

下载专区