联系方式
意见反馈

倾斜传感器
TMM55

小巧,轻便,牢固。

您的受益

  • 在定义的测量范围内实现精确的倾斜度测量
  • 通过模拟输出信号轻松实现信号评估
  • 紧凑型设计解决了受限安装空间中的应用问题
  • 得益于全浇注成型的电子装置,即使在最恶劣的环境条件下也能使用
  • 超高性价比

概览

小巧,轻便,牢固。

倾斜传感器 TMM55 具有构型紧凑和坚固的特点。除了简单的 4 孔安装外,电缆出线口处的 M12 连接器还可在机械固定传感器时实现高灵活性。通过坚固和防紫外线的塑料外壳,倾斜传感器也非常适合用于户外领域。关于倾斜度的信息在此通过模拟电流或电压信号传输。为确保高精度,倾斜传感器出厂时经过校准。

概览
  • 紧凑型二维倾斜传感器
  • 固定设置的测量范围:± 10°,± 45°,± 60°
  • 模拟电流或电压接口
  • 分辨率最高 0.01°
  • 小巧和易于安装的 ABS 塑料外壳
  • 防护等级最高 IP 67

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    轴数量2
    通讯接口4...20 mA / 0...10 V
    测量范围
    双轴± 10° ... ± 60°
    外壳材料塑料 (ABS)
    连接类型电缆, 5 芯, 带插头, M12, 5 针, 0.2 m
    准确度
    ± 10°, 双轴± 0.15°
    ± 45°, 双轴± 0.3°
    ± 60°, 双轴± 0.5°
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上