联系方式
意见反馈

倾斜传感器

精确的非接触式倾斜度测量。

倾斜传感器非接触式测量相对于地球引力的物体倾斜度。通过使用电容式 MEMS 技术,倾斜传感器具备极高精度并且格外坚固。一维传感器在 360° 范围内测量轴倾斜度,而二维传感器可在 ±90° 范围内同时测量两个轴。

筛选依据:

3 匹配:

匹配 1 - 3 3

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 TMM55
小巧,轻便,牢固。
  • 紧凑型二维倾斜传感器
  • 固定设置的测量范围:± 10°,± 45°,± 60°
  • 模拟电流或电压接口
  • 分辨率最高 0.01°
  • 小巧和易于安装的 ABS 塑料外壳
  • 防护等级最高 IP 67
产品系列 TMS/TMM61
在紧凑构型下实现精确的倾斜度测量
  • 测量范围达 360°(单轴)或 ± 90° (双轴)的紧凑型倾斜传感器
  • 补偿性交叉灵敏度和可设置参数的减振功能
  • 舒适型 CANopen 接口
  • 防紫外线、抗冲击的塑料外壳
  • 高分辨率(0.01°)和高精度(± 0.1° 典型值)
  • 可利用 PGT-12-Pro 编程
产品系列 TMS/TMM88
适用于恶劣环境条件的高精度倾斜度测量
  • 测量范围达 360°(单轴)或 ± 90° (双轴)的倾斜传感器
  • 补偿性交叉灵敏度和可设置参数的减振功能
  • 可自由配置的电流接口或电压接口或者舒适型 CANopen 接口
  • 精度高达 ± 0.02°
  • 塑料或铝制外壳
  • 可利用 PGT-12-Pro 编程

匹配 1 - 3 3

向上