联系方式
意见反馈

动态倾斜传感器
TMS/TMM88 Dynamic

动态应用中确保最高精度

您的受益

  • 双轴倾斜度测量,免除相互干扰
  • 360° 全覆盖单轴角度测量,零点可参数化
  • 高效的创新传感器融合算法确保高信号质量与快速响应时间
  • 通过访问加速度传感器与回转仪的原始数据,进一步拓展应用可能性
  • 凭借全浇注成型的电子装置和高外壳防护等级,可用于极为恶劣的条件
  • 通过 CANopen 或 SAE J1939 及利用 PGT-12-Pro 灵活配置

概览

动态应用中确保最高精度

TMS/TMM Dynamic 系列的倾斜传感器在信号质量与响应时间方面树立新标杆。即使受到外部加速度的影响,智能传感器融合过滤器仍确保极短的响应时间和极高的精确度。6 轴惯性测量系统 (IMU) 为此奠定基础,该系统由加速度传感器和基于 MEMS 技术的回转仪构成。动态倾斜传感器因其丰富的参数化选项而能灵活适配应用。由于外壳防护等级高达 IP69,坚固设计能够可经受极为恶劣的环境条件。

概览
  • 基于 6 轴 IMU 的单轴 (360°) 和双轴 (+/-90°) 倾斜传感器
  • 智能传感器融合过滤器
  • 动态运动中仍然高度精确
  • 接口:CANopen、SAE J1939
  • 可利用 PGT-12-Pro 编程
  • 温度范围:−40 °C ~ +80 °C
  • 抗冲击性:100 g
  • 外壳防护等级 IP67/69

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    轴数量1 / 2
    通讯接口CANopen / SAE J1939
    测量范围
    单轴360°
    双轴± 90°
    外壳材料塑料 PBT / 铝
    连接类型

    插头, 1 x M12, 5 针

    插座, 1 x M12, 5 针

    可编程/参数化通过 PGT-12-Pro
    准确度
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上