选择您的解决方案
在此您可以查找合适的产品或产品系列
82 匹配:
倾斜传感器
TMS/TMM22
- 轴数量: 2
- 测量范围: ± 45°
- 分辨率: ≤ 0.015°
- 通讯接口: 模拟信号 / 4...20 mA
- 经由硬件引脚的 0-Set 功能: 是
- 外壳材料: 玻璃纤维增强塑料 (PA12)
- 连接类型: 电缆, 5 芯, 1.5 m
详细信息
现在比较
倾斜传感器
TMS/TMM22
- 轴数量: 2
- 测量范围: ± 90°
- 分辨率: ≤ 0.015°
- 通讯接口: 模拟信号 / 4...20 mA
- 经由硬件引脚的 0-Set 功能: 是
- 外壳材料: 玻璃纤维增强塑料 (PA12)
- 连接类型: 电缆, 5 芯, 带插头, M12, 5 针, 1 m
详细信息
现在比较
倾斜传感器
TMS/TMM22
- 轴数量: 1
- 测量范围: 360°
- 分辨率: ≤ 0.03°
- 通讯接口: 模拟信号 / 4...20 mA
- 经由硬件引脚的 0-Set 功能: 是
- 外壳材料: 玻璃纤维增强塑料 (PA12)
- 连接类型: 电缆, 5 芯, 带插头, M12, 5 针, 1 m
详细信息
现在比较
倾斜传感器
TMS/TMM22
- 轴数量: 1
- 测量范围: 90°
- 分辨率: ≤ 0.03°
- 通讯接口: 模拟信号 / 4...20 mA
- 经由硬件引脚的 0-Set 功能: 是
- 外壳材料: 玻璃纤维增强塑料 (PA12)
- 连接类型: 电缆, 5 芯, 10 m
详细信息
现在比较
倾斜传感器
TMS/TMM22
- 轴数量: 2
- 测量范围: ± 45°
- 分辨率: ≤ 0.015°
- 通讯接口: 模拟信号 / 0...10 V
- 经由硬件引脚的 0-Set 功能: 是
- 外壳材料: 玻璃纤维增强塑料 (PA12)
- 连接类型: 电缆, 5 芯, 带插头, M12, 5 针, 0.3 m
详细信息
现在比较
倾斜传感器
TMS/TMM22
- 轴数量: 2
- 测量范围: ± 60°
- 分辨率: ≤ 0.015°
- 通讯接口: 模拟信号 / 0...10 V
- 经由硬件引脚的 0-Set 功能: 是
- 外壳材料: 玻璃纤维增强塑料 (PA12)
- 连接类型: 电缆, 5 芯, 带插头, M12, 5 针, 0.3 m
详细信息
现在比较
倾斜传感器
TMS/TMM22
- 轴数量: 2
- 测量范围: ± 45°
- 分辨率: ≤ 0.015°
- 通讯接口: 模拟信号 / 4...20 mA
- 经由硬件引脚的 0-Set 功能: 是
- 外壳材料: 玻璃纤维增强塑料 (PA12)
- 连接类型: 电缆, 5 芯, 带插头, M12, 5 针, 0.3 m
详细信息
现在比较
倾斜传感器
TMS/TMM22
- 轴数量: 2
- 测量范围: ± 10°
- 分辨率: ≤ 0.015°
- 通讯接口: 模拟信号 / 4...20 mA
- 经由硬件引脚的 0-Set 功能: 是
- 外壳材料: 玻璃纤维增强塑料 (PA12)
- 连接类型: 电缆, 5 芯, 带插头, M12, 5 针, 0.3 m
详细信息
现在比较