联系方式
意见反馈

原料的体积测量

在为户外应用而开发的 2D LiDAR 传感器 LMS511 以及远程距离传感器 DT1000 得出的测量数据的基础上,通过分析软件生成木材装载的三维模型,由此可计算出原木的体积和长度。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 Dx1000
    性能卓越而具有远见
    • 带有红外激光的远程距离传感器,通过 HDDM+ 技术进行测量
    • 测量自然物体 (DT1000) 或反射器 (DL1000)
    • 防尘和防水外壳(IP 65 和 IP 67)由高度防侵蚀的铝合金制成
    • 可配置的数字输入和输出,模拟输出 RS-422/SSI
    • 测量高温表面 (DT1000)
    产品系列 LMS5xx
    即使在远距离时仍保证可靠和精确
    • 高性能、高效率的 2D LiDAR 传感器,其测量范围可达 80 m
    • 凭借多重回波技术,即使是在不利的环境条件下,也能确保出色的性能
    • 防护等级 IP 67 的紧凑型外壳、室外设备的集成加热装置
    • 低功率消耗
    • 快速信号处理
    • 多个输入端和输出端
    • 可同步多个传感器
向上