联系方式
意见反馈

测定载重汽车行列式停车场的空闲容积

为测定行列式停车场内仍可用的场地,必须可靠地测量上一辆驶入载重汽车的后部边缘。尤其是对于不带路标桥的较长行列式停车场,DT1000 是这种任务的理想解决方案。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 Dx1000
    性能卓越而具有远见
    • 带有红外激光的远程距离传感器,通过 HDDM+ 技术进行测量
    • 测量自然物体 (DT1000) 或反射器 (DL1000)
    • 防尘和防水外壳(IP 65 和 IP 67)由高度防侵蚀的铝合金制成
    • 可配置的数字输入和输出,模拟输出 RS-422/SSI
    • 测量高温表面 (DT1000)
向上