联系方式
意见反馈

火车站火车的定位

在配有站台门的火车站,火车必须准确停止在规定的位置。远程距离传感器 DT1000 能够持续测量火车前部的位置。以便能控制制动过程并检查停止位置是否正确。该可靠的解决方案特别适用于在无人火车驶入前对其进行调整。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 Dx1000
    性能卓越而具有远见
    • 带有红外激光的远程距离传感器,通过 HDDM+ 技术进行测量
    • 测量自然物体 (DT1000) 或反射器 (DL1000)
    • 防尘和防水外壳(IP 65 和 IP 67)由高度防侵蚀的铝合金制成
    • 可配置的数字输入和输出,模拟输出 RS-422/SSI
    • 测量高温表面 (DT1000)
向上