联系方式
意见反馈

太阳能串焊机上焊接带端的检测

漫反射式光电传感器 W9-3 是针对这一点的完美经济的解决方案。它以九十度角安装到辊轴上,识别暗色辊轴和发光焊接带之间的对比度。接近传感器 IME08 持续监测焊接带的开卷,在断裂时发出通知。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 W9
    在 VISTAL® 外壳里的性能
    • 坚固的 VISTAL® 外壳
    • PinPoint LED 或激光
    • 漫反射光电传感器,触发感应距离可达 800 mm
    • 具有自动对准(单镜头)功能的反射式光电传感器
    • 对射式光电传感器扫描范围可达 60 m
    • SIRIC 技术
    • 接口:M8 和 M12 连接器,电缆以及带插头的电缆
    • M3 和 M4 孔型
    产品系列 IM AC
    适用于工业领域的高性价比标准件
    • 构型:M12 至 M30
    • 简单的触发感应距离:2 至 15 mm
    • 电气设计:AC 2 导体,AC/DC 2 导体
    • 外壳防护等级:IP67
    • 温度范围:-25 °C 至 75 °C
    • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
    产品系列 IME
    适用于工业环境的高性价比标准件
    • 构型:M8 至 M30
    • 更长的触发感应距离:1.5 mm 至 38 mm
    • 电气规格:DC 3/4 导体,DC 2 导体
    • 外壳防护等级:IP 67
    • 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
    • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
向上