联系方式
意见反馈

不同太阳能模块尺寸的仓储定位

玻璃由库中被输送至各种不同的加工步骤。随着生产链的推进,玻璃基板的价值持续增加,因此,操作失误所导致的风险不断加大。由 SICK 完成的一体化高性价比可靠传感装置能够监测这类风险。短程距离传感器 OD Value 在此指示面板的规格,并将其尺寸和定向传送给控制装置。感应式接近传感器 IME12 检测晶片盒的起始和终点位置。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 OD Value
    简单、准确测量
    • 多种测量范围:从 26 mm ... 34 mm 至 100 mm ... 500 mm
    • 借助 CMOS 接收元件实现非常准确、不受表面限制的测量
    • 简单、基于 LED 的操作或示教方案
    • 凭借大量的标准接口实现丰富的产品多样性
    • 用于精确测量极小物体的激光技术
    • 紧凑的独立式设备
    • 卓越的性价比
    产品系列 IM AC
    适用于工业领域的高性价比标准件
    • 构型:M12 至 M30
    • 简单的触发感应距离:2 至 15 mm
    • 电气设计:AC 2 导体,AC/DC 2 导体
    • 外壳防护等级:IP67
    • 温度范围:-25 °C 至 75 °C
    • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
    产品系列 IME
    适用于工业环境的高性价比标准件
    • 构型:M8 至 M30
    • 更长的触发感应距离:1.5 mm 至 38 mm
    • 电气规格:DC 3/4 导体,DC 2 导体
    • 外壳防护等级:IP 67
    • 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
    • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
向上