联系方式
意见反馈

快速准确的晶片检测

晶片在机器人抓手中的准确定位相对于其存储坐标可通过借助于多个传感器操纵机器人控制器而优化。为此,传感器需具有极高的开关频率、极低的抖动和精确的光点。光纤传感器 WLL180T 具有仅 16 µs 的反应时间,与带有小型光学元件的光导纤维体 LL3-TH 结合,运行精准而经济,完全符合机器要求。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 LL3
    头等重要:SICK 光纤
    • 种类广泛的塑纤和玻纤
    • 耐高温、耐腐蚀光纤
    • 螺纹和光滑衬套,顶部窗口(阵列),90° 可旋转版本
    • 聚焦光路
    • 按钮和直射原则
    • 塑料外壳,金属保护套或特氟龙外套
    产品系列 WLL180T
    扫描范围和性能的全球领导者
    • 可选的响应时间高达 16 μs
    • 触发感应距离达 20 m(直射系统);达 1400 mm(漫反射系统)
    • 抗干扰通讯
    • 2 x 4 位数显
    • 可调节迟滞现象
    • 可旋转显示屏
    • 高分辨率的信号处理
    • 可编程的定时器
向上