联系方式
意见反馈

检测化学品容器的泄漏

在湿法工艺中使用的化学品存在着一定程度的危险性,这些化学品存在于机器的处理罐中及其下方的安全收集槽里。当泄漏发生,并且化学品流入到安全收集槽中时,必须进行识别,并立即将泄漏的容器和化学品撤离操作人员。光纤传感器 WLL180T 可结合包裹 PTFE 的光导纤维体 LL3-DW02 可靠地将泄漏报告给集成在机器中的、用于人员和过程防护的安全控制器 Flexi Soft。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 Flexi Soft
    可使用软件编程的安全控制器
    • 带有模块化硬件平台的安全控制器
    • 配置存储于系统插件中
    • 利用 Flexi Line 实现安全控制器联网
    • 使用 Flexi Loop 的安全传感器级联
    • 安全驱动监控
    • 安全模拟值监控
    • 免授权配置软件 Flexi Soft Designer
    产品系列 LL3
    头等重要:SICK 光纤
    • 种类广泛的塑纤和玻纤
    • 耐高温、耐腐蚀光纤
    • 螺纹和光滑衬套,顶部窗口(阵列),90° 可旋转版本
    • 聚焦光路
    • 按钮和直射原则
    • 塑料外壳,金属保护套或特氟龙外套
    产品系列 WLL180T
    扫描范围和性能的全球领导者
    • 可选的响应时间高达 16 μs
    • 触发感应距离达 20 m(直射系统);达 1400 mm(漫反射系统)
    • 抗干扰通讯
    • 2 x 4 位数显
    • 可调节迟滞现象
    • 可旋转显示屏
    • 高分辨率的信号处理
    • 可编程的定时器
向上