联系方式
意见反馈

焊线机中的检测和定位方案

在焊头周围,温度极高,因此可使用相应的耐高温光导纤维体系统。光纤传感器 WLL180T 具有仅 16 µs 的反应时间,与带有小型光学元件的光导纤维体 LL3-TH 结合,为控制单元提供用于边缘识别的精确信号。抓手以极高的速度移动极薄的引线框架,因此需要高度的精确性。线性编码器 TTK70 的两个集成的读头以十 µm 级的精度在高达 10 m/s 的速度下运行。由此帮助提高机器产能。漫反射式光电传感器 WT2S 用于确定引线框架被输送到下一空位。

  • 以下产品系列可以使用
    头等重要:SICK 光纤
    • 种类广泛的塑纤和玻纤
    • 耐高温、耐腐蚀光纤
    • 螺纹和光滑衬套,顶部窗口(阵列),90° 可旋转版本
    • 聚焦光路
    • 按钮和直射原则
    • 塑料外壳,金属保护套或特氟龙外套
    扫描范围和性能的全球领导者
    • 可选的响应时间高达 16 μs
    • 触发感应距离达 20 m(直射系统);达 1400 mm(漫反射系统)
    • 抗干扰通讯
    • 2 x 4 位数显
    • 可调节迟滞现象
    • 可旋转显示屏
    • 高分辨率的信号处理
    • 可编程的定时器
    超小兼顾超强
    • 背景抑制功能按钮,不需要黑白标准值
    • PinPoint2.0 LED 灯,带大测量距离和高裕量系数
    • 光点尖锐,呈激光般线性,应用广泛
    • 使用按钮和 V镜头识别高透明度和镜面物体
    • 漫反射式光电传感器带有自动对准和可见光点
    最高精度的位置和速度测量
    • 非接触式绝对位置与速度检测,无需参考运行
    • 采用 HIPERFACE® 或 SSI 接口
    • 可达 4 m 的测量长度
    • 适用于高达 10 m/s 的高移动速度
    • 即使在磁条污染或冷凝时,也能可靠测量
    • 读头尺寸小巧,外形紧凑
    • 通过 SIL2 和 PL d 认证 (HIPERFACE® 接口)
向上