联系方式
意见反馈

分离系统中的就位和料位检查

为了使螺旋输送机的振动驱动器及与其相连的直线性输送带无需连续工作,必须在分离系统不同的点上检查待运物料是否存在。坚固且便于校准的叉式传感器 WFL 可在此用于检测直线性输送带上的全部装载。光纤放大器 WLL180 也能够在可用空间最小时监测零件在托盘上的就位。为检测螺旋输送机的进料高度,可使用超声波料位传感器 UP56。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 WFL
    用于识别极小零件和精确定位的绝佳传感器
    • 高精度激光(1 级)
    • 通过 IO-Link、示教键或加/减按钮简单而精确地设置开关阈值
    • 响应时间短:100 μs
    • PNP 和 NPN 开关量输出
    • 可设置明通/暗通开关
    • 铝制外壳防护等级 IP 65
    • 集成了 IO-Link 接口的 Smart Sensor
    产品系列 WLL180T
    扫描范围和性能的全球领导者
    • 可选的响应时间高达 16 μs
    • 触发感应距离达 20 m(直射系统);达 1400 mm(漫反射系统)
    • 抗干扰通讯
    • 2 x 4 位数显
    • 可调节迟滞现象
    • 可旋转显示屏
    • 高分辨率的信号处理
    • 可编程的定时器
    产品系列 UP56
    坚固、非接触式、密封
    • 非接触式液位测量的工作距离可达 3.4 m/极限扫描距离可达 8.0 m
    • 可承受压力达 6 bar
    • 由于转换器测量端口受到 PVDF 的保护,故能增强其抗压性能
    • 3 合 1:连续的液位测量、液位开关量输出和参数显示
    • 4 mA ... 20 mA 和 0 V ... 10 V 模拟输出之间可以切换
    • G 1 或 G 2 过程连接螺纹
    • IP 67 外壳防护等级
    • 操作简便,可以通过 Connent+ 进行操作
向上