联系方式
意见反馈

检测抓手和注塑模具上的零件

机器人抓手以及注塑模具上仅为传感装置提供了极为有限的容积比。对此,用于检测嵌入件和成品件的微型光电传感器 W2 Flat 最为适于放置在抓手上。配有耐高温光纤 LL3 的光纤放大器 WLL180T 可理想地应用在注塑模具上。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 LL3
    头等重要:SICK 光纤
    • 种类广泛的塑纤和玻纤
    • 耐高温、耐腐蚀光纤
    • 螺纹和光滑衬套,顶部窗口(阵列),90° 可旋转版本
    • 聚焦光路
    • 按钮和直射原则
    • 塑料外壳,金属保护套或特氟龙外套
    产品系列 WLL180T
    扫描范围和性能的全球领导者
    • 可选的响应时间高达 16 μs
    • 触发感应距离达 20 m(直射系统);达 1400 mm(漫反射系统)
    • 抗干扰通讯
    • 2 x 4 位数显
    • 可调节迟滞现象
    • 可旋转显示屏
    • 高分辨率的信号处理
    • 可编程的定时器
    产品系列 W2 Flat
    微型光电传感器系列产品:超小、超平、超强
    • 全球最小的按钮
    • 不需要外接信号放大器
    • 能识别透明或者反光的物体
    • 内嵌金属安装螺纹坚固的外壳
用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image
用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image

平等合作

无论是机器人视觉、安全机器人技术、臂端工具还是位置反馈——SICK 传感器为机器人赋予精准的感知能力。
了解更多

向上