联系方式
意见反馈

夹具位置监控

在请求抓取位置时,可使用如 IQ08 等感应式接近传感器。由于结构小巧,即使空间极小,所述传感器也可以轻易地安装在应用中。IQ08 通过检测抓取位置识别抓手的正确打开与闭合。IQ08 外壳由黄铜与塑料制成,可出色而持久地防振、防尘、防水,并且在工作时保证过程稳定。对于摆动抓手,感应式传感器 IM Miniature 能可靠地检测抓手的摆动位置(凸轮)。在微型抓手模块中,光纤传感器 WLL180T 的优势得以发挥。通过光纤 LL3,传感器发出光并借助反射光识别与反射面的间距和抓手手指的位置。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 LL3
    头等重要:SICK 光纤
    • 种类广泛的塑纤和玻纤
    • 耐高温、耐腐蚀光纤
    • 螺纹和光滑衬套,顶部窗口(阵列),90° 可旋转版本
    • 聚焦光路
    • 按钮和直射原则
    • 塑料外壳,金属保护套或特氟龙外套
    产品系列 WLL180T
    扫描范围和性能的全球领导者
    • 可选的响应时间高达 16 μs
    • 触发感应距离达 20 m(直射系统);达 1400 mm(漫反射系统)
    • 抗干扰通讯
    • 2 x 4 位数显
    • 可调节迟滞现象
    • 可旋转显示屏
    • 高分辨率的信号处理
    • 可编程的定时器
向上