联系方式
意见反馈

插入式夹具与注塑模具中的存在性检查

在机器人抓手和注塑模具中,可容纳传感器的空间极其有限。因此,用于检测嵌入件光纤传感器 WLL180T 能理想地适合于安装在抓手和注塑模具中。耐高温的光导纤维体 LL3 最适合在注塑模具中使用。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 WLL180T
    扫描范围和性能的全球领导者
    • 可选的响应时间高达 16 μs
    • 触发感应距离达 20 m(直射系统);达 1400 mm(漫反射系统)
    • 抗干扰通讯
    • 2 x 4 位数显
    • 可调节迟滞现象
    • 可旋转显示屏
    • 高分辨率的信号处理
    • 可编程的定时器
    产品系列 LL3
    头等重要:SICK 光纤
    • 种类广泛的塑纤和玻纤
    • 耐高温、耐腐蚀光纤
    • 螺纹和光滑衬套,顶部窗口(阵列),90° 可旋转版本
    • 聚焦光路
    • 按钮和直射原则
    • 塑料外壳,金属保护套或特氟龙外套
向上