联系方式
意见反馈

可靠精确的印刷标记识别

在自动化加工流程中,印刷标记有助于将印张正确定位。得益于动态开关阈值跟踪,KTS Prime 色标传感器甚至能够可靠而依然快速地检测褪色的印刷标记。作为 Smart Sensor,可通过 IO-Link 对其进行设置。借此可在正确位置上触发工序中的后续流程,如对印张进行打孔或折叠。OMR 码(OMR = 光学标记识别)用于控制台式打包机。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 KTS Prime
    创新的 TwinEye-Technologie 提升对比度识别
    • TwinEye-Technologie 扩大景深和扫描距离公差
    • 50 kHz 的开关频率,5 μs 的抖动
    • 通过高动态范围对光亮材料实现可靠的对比度识别
    • 7 段显示
    • 色彩模式
    • 安装反馈
    • IO-Link 和自动化功能
    • 不同的传感器参数实现灵活的传感器设置
向上