联系方式
意见反馈

纸垛定位

距离传感器 OD Value、Dx50 或 Dx35 按照应用详情保证纸垛在进纸器上的精确侧向定位。由此可以确保位置精准的纸张抽取。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 OD Value
    简单、准确测量
    • 多种测量范围:从 26 mm ... 34 mm 至 100 mm ... 500 mm
    • 借助 CMOS 接收元件实现非常准确、不受表面限制的测量
    • 简单、基于 LED 的操作或示教方案
    • 凭借大量的标准接口实现丰富的产品多样性
    • 用于精确测量极小物体的激光技术
    • 紧凑的独立式设备
    • 卓越的性价比
    产品系列 Dx35
    在应用时显示正确大小 – 灵活测量或可切换至 35 m
    • 借助 HDDM 技术实现最高的可靠性、环境光抗扰度和最佳的性价比
    • 测量范围:0.05 m 至 12 m(对于自然物体),0.2 m 至 35 m(对于反光膜)
    • 带模拟和数字输出或纯切换的设备
    • 激光等级为 1 或 2 的红外或红发射光
    • 可重复性:0.5 mm 至 5 mm
    • 结构尺寸小
    • IO-Link
    产品系列 Dx50
    测量距离 – 可靠、精确和多样化
    • 凭借 HDDM 技术实现最佳的可靠性、环境光抗扰度和性价比
    • 测量范围:10 m 或 20 m(对于物体)或者 50 m(对于反射器)
    • 不同的性能水平,取决于产品和激光级别
    • 不同的接口:数字、模拟或串行
    • 采用直观且一致工作理念的显示屏
    • 坚固的锌压铸件外壳
    • 工作温度范围较大:–30 ℃ 至 +65 ℃
向上