联系方式
意见反馈

避免起重机相互碰撞

距离传感器 DT1000 可在较低的安装成本下实现轨道式龙门吊 (STS) 或塔式起重机 (RMG) 之间的可靠非接触式距离测量,避免起重机相互碰撞。低于可调节距离极限或起重机彼此相对速度过高的情况将通过切换信号传输给上级控制器。通过可配置的 RS-422/SSI 接口和可扩展的模拟输出信号,DT1000 另外还可提供距离和速度值。由此,DT1000 极大地有助于提高港口中的系统可用性。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 Dx1000
    性能卓越而具有远见
    • 带有红外激光的远程距离传感器,通过 HDDM+ 技术进行测量
    • 测量自然物体 (DT1000) 或反射器 (DL1000)
    • 防尘和防水外壳(IP 65 和 IP 67)由高度防侵蚀的铝合金制成
    • 可配置的数字输入和输出,模拟输出 RS-422/SSI
    • 测量高温表面 (DT1000)
您有疑问或者需要私人咨询?

敬请联系我们 

From micron to mile.In all dimensions.适合所有维度的扫描范围、在任何环境中提供精确结果。  

了解更多

向上