联系方式
意见反馈

集装箱堆垛测量

为优化集装箱运输路线和避免与集装箱堆垛碰撞,需要精确检测位于塔式起重机工作区域内的集装箱。竖直测量的距离传感器 DT1000 确定起重机工作区域内的集装箱堆垛位置和高度。在此可将每个集装箱狭道的 DT1000 牢固安装在起重机上或与猫头吊水平移动,以检测位于其下方的集装箱堆垛。扫描集装箱边缘时突然发生的距离变化将在高精度和短暂响应时间下被精确检测到。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 Dx1000
    性能卓越而具有远见
    • 带有红外激光的远程距离传感器,通过 HDDM+ 技术进行测量
    • 测量自然物体 (DT1000) 或反射器 (DL1000)
    • 防尘和防水外壳(IP 65 和 IP 67)由高度防侵蚀的铝合金制成
    • 可配置的数字输入和输出,模拟输出 RS-422/SSI
    • 测量高温表面 (DT1000)
向上