联系方式
意见反馈

Determination of the spreader height position

为了防止展开装置与集装箱相撞,远程距离传感器 DT1000 持续地向起重机驾驶员传送吊具当前高度的精确的信息。DT1000 以非接触方式进行高度准确的测量,同时很好地适用于露天场所的用途。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 Dx1000
    性能卓越而具有远见
    • 带有红外激光的远程距离传感器,通过 HDDM+ 技术进行测量
    • 测量自然物体 (DT1000) 或反射器 (DL1000)
    • 防尘和防水外壳(IP 65 和 IP 67)由高度防侵蚀的铝合金制成
    • 可配置的数字输入和输出,模拟输出 RS-422/SSI
    • 测量高温表面 (DT1000)
向上