联系方式
意见反馈

存储容器和滑道的液位测量

褐煤(软煤)和无烟煤(硬煤)在矿区的多条生产流水线上被暂时存储在高度介于 15 米和 35 米之间的存储容器中。确切了解这些存储容器、中间容器或装载系统中有多少存储空间可用以确保物料的持续进给是十分重要的。散装物料装填过量或过少会影响产品进给和生产率。为了使输送带能够不间断装载,远程距离传感器 DT1000 始终实时显示容器的液位。多功能 DT1000 是一种外壳防护等级为 IP65 且采用光飞行时间技术的坚固传感器,能够可靠测量容器液位。测量结果可紧接着转发到控制室。额外的测量可防止容器或滑道装填过量。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 Dx1000
    性能卓越而具有远见
    • 带有红外激光的远程距离传感器,通过 HDDM+ 技术进行测量
    • 测量自然物体 (DT1000) 或反射器 (DL1000)
    • 防尘和防水外壳(IP 65 和 IP 67)由高度防侵蚀的铝合金制成
    • 可配置的数字输入和输出,模拟输出 RS-422/SSI
    • 测量高温表面 (DT1000)
向上