联系方式
意见反馈

成型期间集成的诊断功能

得益于集成的诊断功能,接近传感器 IMC 在成型过程中就能监控子步骤的结果。这样,可调开关点即可直接指示超出干扰量的情况。这可实现快速定位故障原因,从而降低废品率并简化故障排除。可利用信号的统计监控识别趋势并提前根据需求规划成型机的维护和校准。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 IMC
    感应式智能助力实现四倍开关功能
    • 构型:M8 至 M30;IQ10 和 IQ12
    • Sn 可达 20 mm,拥有四个可编程开关点或窗口
    • 可自由编程的输出功能
    • 外壳防护等级:IP 68、IP 69K
    • 温度范围:-40 °C 至 +75 °C
    • 坚固的不锈钢或 Vistal 外壳
    • 逻辑功能、计数器功能、时间测量功能或温度监控功能
    • IO-Link 1.1
向上